Publicar produtos
K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet
K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet
K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet

    Traduzido por Google,

    A sanita Cimarron Comfort Height tornou-se um símbolo duradouro de poder e beleza intemporal. Confiado há anos por profissionais e proprietários de residências, o Cimarron apresenta a descarga mais completa da Kohler, a descarga de redemoinho Revolution 360 alimentada pela válvula de descarga AquaPiston. A tecnologia de lavagem por redemoinho Revolution 360 mantém sua tigela mais limpa por mais tempo do que uma descarga convencional. A instalação também economiza tempo e dinheiro com o sistema de nivelamento omnidirecional tanque-a-tigela de dois parafusos com patente pendente da Kohler.

    Características

    • Projeto de duas peças.
    • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
    • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Alavanca de desengate cromada polida esquerda.
    • sifão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm).
    • A tecnologia de descarga Revolution 360® gera um movimento de turbilhão vigoroso para manter a cuba limpa por mais tempo.
    • Guarda sanitária onde a cuba e o tanque se encontram para facilitar a limpeza.
    • O tratamento de superfície CleanCoat® inibe o crescimento de incrustações de água e manchas minerais para maior facilidade de limpeza.
    • O assento alongado Quiet-Close™ permite que o assento feche silenciosamente.
    • O sistema de nivelamento omnidirecional torna o nivelamento mais fácil do que nunca, proporcionando uma instalação rápida, segura e confiável.
    • Os vasos sanitários da Solução Completa fornecem tudo o que você precisa, incluindo bacia, tanque, assento, anel de cera e ferragens.

    Tecnologia

    • O recipiente AquaPiston® otimiza o fluxo para fora do tanque, aproveitando a gravidade e a poderosa cascata natural de redução de água para aumentar a potência e a eficácia da descarga.
    • O design de canister fácil de lavar requer menos força para atuar do que uma chapeleta de 3" (76 mm) e tem 90% menos material de vedação exposto que resiste a condições que causam desgaste, rasgo, encolhimento e inchaço.

    Instalação

    • Padrão de 12" (305 mm) em bruto.
    • Linha de alimentação vendida separadamente.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31658
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosCimarron® Comfort Height®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.19
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)28.79
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States