Publicar produtos
K-3554-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever
K-3554-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever
    Kohler

    K-3554-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.6 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever

    Traduzido por Google,

    Obtenha sempre uma potência de descarga robusta com a tecnologia Pressure Assist KOHLER. O vaso sanitário alongado Barrington Pressure Lite drena horizontalmente - sem mangas, canalizações ou drenos que atravessam os pisos. Combine com um assento para completar a sua sanita Pressure Lite.

    Características

    • porcelana vítrea.
    • tigela alongada
    • Equipado com Sloan FLUSHMATE®– Sloan® Valve Company.
    • Alavanca de disparo cromada polida.
    • Saída traseira.
    • Área de água de 12" (305 mm) x 10" (254 mm).
    • 4" (102 mm) em bruto.
    • Menos assento e abastecimento.
    • 1,6 gpf (6,0 lpf).
    • 31-1/2" (800 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 29-1/4" (743 mm).
    • Nota: Este produto não pode ser enviado para CA, CO e TX.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3554-RA
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosBarrington™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.25
    • Largura (polegadas)21.25
    • Profundidade (polegadas)31.5
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States