Publicar produtos
K-3577-T Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with tank cover locks
Kohler

K-3577-T Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with tank cover locks

Traduzido por Google,

Esta versão de economia de água do vaso sanitário Wellworth líder do setor traz um design elegante e aerodinâmico para o banho. Com 1,28 galões por descarga, este vaso sanitário de alta eficiência conserva até 16.500 galões de água por ano em comparação com um vaso sanitário de 3,5 galões. A tecnologia inovadora garante uma descarga de alto desempenho para limpeza. A tigela de frente redonda se encaixa convenientemente em banheiros e lavabos menores.

RECURSOS

  • Sanita de duas peças.
  • A bacia de frente redonda oferece uma solução ideal para banheiros menores e lavabos.
  • 1,28 galões por descarga (gpf).
  • Alavanca de viagem à esquerda padrão incluída.
  • Fechaduras de tanque incluídas.
  • A combinação consiste no tanque K-4436-T e na tigela K-4197.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Wellworth.

Tecnologia

  • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
  • A válvula de descarga do canister da KOHLER aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
  • A tecnologia de descarga Class Five® oferece desempenho praticamente sem plugue e poder de enxágue para uma tigela limpa.

Instalação

  • Padrão áspero de 12 polegadas.
  • Assento e linha de alimentação não incluídos.

Conservação de água e descontos

  • Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
  • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-3577-T
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosWellworth® Classic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)25.25
  • Largura (polegadas)19.62
  • Profundidade (polegadas)27.5
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States