Publicar produtos
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
    Kohler

    Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror

    Traduzido por Google,

    Veja-se com mais confiança e torne o autocuidado diário mais fácil do que nunca. Os espelhos iluminados KOHLER® Essential Ultrabright oferecem uma iluminação ideal, uniforme e sem sombras, excepcionalmente próxima da luz natural. Este espelho retangular iluminado de 56 x 86 cm com moldura e instalação em superfície conecta-se facilmente a uma tomada perto da bancada do banheiro, no seu closet — onde quer que você queira arrumar o cabelo, maquiar-se ou fazer a barba. E você pode escolher entre quatro níveis de brilho, tudo com o toque de um botão.

    • Pode ser montado verticalmente ou horizontalmente.
    • A função antiembaçante garante a visibilidade do reflexo, mesmo em alta umidade.
    • Não é compatível com interruptores de intensidade de luz.
    • O design exclusivo em LED direciona a luz para o usuário, proporcionando uma iluminação de tarefa 3 vezes mais brilhante do que os espelhos com iluminação padrão.
    • A temperatura de cor de 3500 Kelvin proporciona uma luz branca neutra, ideal para a estética geral do banheiro, bem como para tarefas específicas.
    • Um índice de reprodução de cores (CRI) mínimo de 90 permite que você se veja com a maior fidelidade possível, ideal para aplicação de maquiagem, cuidados pessoais e cuidados com a pele.
    • O design ótico garante uma iluminação consistente, sem pontos quentes ou escuros.
    • Brilho ajustável de 10 a 1500 lúmens para proporcionar a iluminação ideal para a bancada do banheiro, seja para maquiar-se, fazer a barba ou para realçar sua aparência.
    • O controle de brilho permite ajustar quatro níveis no espelho através de um interruptor externo (10, 250, 500, 800 lux).
    • Conecta-se a uma tomada de parede ou pode ser instalado diretamente na rede elétrica.
    • As lâmpadas LED integradas têm uma vida útil estimada em 59.000 horas.
    • Compatível com interruptores de luz padrão, com configuração programável para retornar ao brilho preferido ao ser ligado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-38023-DLM
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosEssential Ultrabright
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33.98
    • Largura (polegadas)21.97
    • Profundidade (polegadas)1.75
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Código ETIMEG017210
    • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States