Publicar produtos
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
    Kohler

    K-3826 Portrait® Comfort Height® One-piece compact elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat

    Traduzido por Google,

    A coleção Portrait inspira-se na sofisticação discreta do design da província francesa. Com suas linhas esculpidas e bordas suaves, esta sanita Portrait reflete os contornos encontrados em móveis tradicionais, mas é versátil o suficiente para se adequar a muitos estilos de banheiro. O vaso sanitário compacto e elegante vem com um assento de fechamento suave e tampa que se solta para facilitar a limpeza. Uma descarga de 1,28 galões proporciona economia significativa de água de até 16.500 galões por ano, em comparação com um vaso sanitário de 3,5 galões, sem sacrificar o desempenho. Esta sanita apresenta a inovadora tecnologia AquaPiston®, um motor de descarga patenteado que proporciona uma descarga rápida, potente e praticamente sem fichas.

    Características

    • Os vasos sanitários de uma peça integram o tanque e a bacia em um design perfeito e fácil de limpar.
    • A tigela alongada compacta oferece maior conforto enquanto ocupa o mesmo espaço que uma tigela com frente redonda.
    • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
    • 1,28 galões por descarga (gpf).
    • O sifão oculto e as Clean Caps® facilitam a limpeza e o design aprimorado.
    • O assento Glenbury™ Quiet-Close™ com Grip-Tight permite que o assento feche silenciosamente e destrave rapidamente do vaso sanitário para fácil remoção e limpeza conveniente.
    • Botão de elevação cromado polido incluído.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção Portrait.

    Tecnologia

    • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
    • O recipiente AquaPiston permite que a água flua para dentro da tigela de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
    • A relação 3:2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
    • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3 polegadas, para um desempenho sem vazamentos.
    • A descarga de canister de toque leve requer uma força de atuação menor do que uma lingueta.

    Instalação

    • Padrão áspero de 12 polegadas.
    • Linha de alimentação não incluída.

    Conservação de água e descontos

    • Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
    • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3826
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosPortrait®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.38
    • Largura (polegadas)19.94
    • Profundidade (polegadas)27.87
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States