Publicar produtos
K-3888-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.6 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
Kohler

K-3888-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.6 gpf chair height toilet with right-hand trip lever

Traduzido por Google,

Apresentando o visual clássico e versátil da coleção Cimarron, este vaso sanitário de duas peças combina desempenho de descarga de alta potência com curvas graciosas. Esta sanita apresenta a inovadora tecnologia AquaPiston, um motor de descarga patenteado que proporciona uma descarga rápida, potente e praticamente sem fichas. A tigela frontal redonda está posicionada a uma altura conveniente para conforto e facilidade de uso.

Características

  • Sanita de duas peças.
  • A bacia de frente redonda oferece uma solução ideal para banheiros menores e lavabos.
  • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
  • 1,6 galões por descarga (gpf).
  • Trapway envidraçado de 2-1/8 de polegada.
  • Alavanca de viagem cromada polida à direita incluída.
  • A combinação consiste na tigela K-4347 e no tanque K-4167.
  • Coordena com outros produtos da coleção Cimarron.
  • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3 polegadas, para desempenho sem vazamentos
  • Nota: Este produto não pode ser enviado para CA, CO e TX.

Tecnologia

  • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
  • O recipiente AquaPiston permite que a água flua para dentro da tigela de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
  • A relação 3: 2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
  • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3 polegadas, para um desempenho sem vazamentos.
  • A descarga de canister de toque leve requer uma força de atuação menor do que uma lingueta.

Instalação

  • Padrão áspero de 12 polegadas.
  • O sistema DryLock™ economiza tempo de instalação e ajuda a evitar vazamentos de água.
  • Assento e linha de alimentação não incluídos.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-3888-RA
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosCimarron®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)30.5
  • Largura (polegadas)17.62
  • Profundidade (polegadas)27.25
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States