Publicar produtos
K-3950 Tresham® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3950 Tresham® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3950 Tresham® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
    Kohler

    K-3950 Tresham® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

    Traduzido por Google,

    A simplicidade elegante dos móveis estilo Shaker inspira o design ousado e neotradicional da coleção Tresham. O vaso sanitário alongado de duas peças Tresham Comfort-Height® é acentuado por um acabamento elegante que lembra a moldagem arquitetônica e oferece um toque eclético nas tradições americanas clássicas. Complementa a coleção Tresham assim como uma variedade de estilos do clássico ao moderno.

    RECURSOS

    • Sanita de duas peças.
    • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
    • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
    • 1,28 galões por descarga (gpf).
    • Trapway envidraçado de 2-1/8 de polegada.
    • Alavanca de viagem padrão cromada polida à esquerda incluída.
    • A combinação consiste no tanque K-4899 e na tigela K-4799.
    • Coordenadas com outros produtos na coleção de Tresham.

    Tecnologia

    • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
    • O recipiente AquaPiston permite que a água flua para dentro da tigela de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
    • A relação 3:2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
    • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3 polegadas, para um desempenho sem vazamentos.
    • A descarga de canister de toque leve requer uma força de atuação menor do que uma lingueta.

    Instalação

    • Padrão áspero de 12 polegadas.
    • Instalação de três parafusos.
    • Assento e linha de alimentação não incluídos.

    Conservação de água e descontos

    • Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
    • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3950
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosTresham®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.25
    • Largura (polegadas)16.63
    • Profundidade (polegadas)29.19
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States