Publicar produtos
K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron
    Kohler

    K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron

    Traduzido por Google,

    A pia de cozinha Whitehaven Hayridge apresenta os benefícios do Whitehaven com um padrão suave de cumes horizontais na frente do avental. O design Self-Trimming® requer apenas um simples corte áspero, sobrepondo a face do gabinete para obter belos resultados. A pia é projetada para caber na maioria dos armários de avental frontal padrão de 36 polegadas. Uma barreira baixa divide os dois compartimentos, facilitando a lavagem e o enxágue de itens grandes, mantendo as duas bacias separadas. Feita a partir de ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável.

    RECURSOS

    • Design de cume texturizado na frente do avental.
    • Adapta-se ao gabinete de base de pia de avental de no mínimo 36 polegadas.
    • Taças grandes/médias.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • O avental autocortante se sobrepõe à face do gabinete para fácil instalação e belos resultados.
    • Sem furos de torneira.
    • O Smart Divide® apresenta uma barreira divisória baixa que aumenta o espaço de trabalho e a versatilidade.
    • A bacia se inclina 2 graus em direção ao dreno para minimizar o acúmulo de água.
    • O dreno deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • Inclui modelos de recorte.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER.

    Instalação

    • Sob-montagem avental-frente.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6349
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosWhitehaven®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.63
    • Largura (polegadas)21.56
    • Profundidade (polegadas)35.69
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks