Publicar produtos
K-7506 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 7" pull-out spout
Kohler

K-7506 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 7" pull-out spout

Traduzido por Google,

Projetado para acomodar um balcão extra grosso, este bar Purist ou torneira de pia de preparação combina uma forma arquitetônica forte e recursos simples de usar. Apresentando uma alça de alavanca única, o bico giratório de arco alto inclui um pulverizador removível com duas opções de fluxo e função de pausa para facilitar as tarefas da cozinha. Esta torneira é ideal para uma área de entretenimento, ilha de cozinha ou pia de preparação.

RECURSOS

  • Cabeça de pulverização removível de três funções com controle de toque permite alternar entre pulverização, fluxo laminar e pausa.
  • As válvulas de disco cerâmico excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar.
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
  • O bico gooseneck de arco alto e a rotação de 360 graus do bico oferecem uma folga superior para enchimento de potes e limpeza.
  • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Para instalação de furo único.
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7506
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-08-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.87
  • Largura (polegadas)2
  • Profundidade (polegadas)7
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States