Publicar produtos
K-7526-RF WAVE Touchless hybrid 0.5 gpf urinal flushometer
Kohler

K-7526-RF WAVE Touchless hybrid 0.5 gpf urinal flushometer

Traduzido por Google,

A tecnologia WAVE oferece operação higiênica sem toque sob comando. Ativando apenas quando uma mão é acenada diretamente sobre o medidor de vazão, o sensor elimina a descarga aleatória que pode ser assustadora para as crianças. E ao remover falsos acionamentos, a tecnologia WAVE proporciona economia de água ainda maior.

Características

  • Design de montagem de luminária.
  • Inclui uma célula de energia híbrida de 30 anos.
  • Os modelos de retrofit requerem uma parada de controle e um disjuntor a vácuo.

Material

  • Construção em latão.

Tecnologia

  • Sensor infravermelho eletrônico com tecnologia WAVE para ativação precisa.
  • Tecnologia de pistão de fechamento lento.

Instalação

  • Destinado a instalações de urinóis com conexão de engate de 3/4".

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7526-RF
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de produtosWAVE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)16.75
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States