Publicar produtos
K-7535 Tripoint® Exposed hybrid 1.6 gpf toilet flushometer
Kohler

K-7535 Tripoint® Exposed hybrid 1.6 gpf toilet flushometer

Traduzido por Google,

Operando com um sensor eletrônico sofisticado, os medidores de vazão Touchless com tecnologia Tripoint apresentam desempenho altamente preciso e confiável. Essas válvulas de medidor de vazão, que oferecem opções atraentes para qualquer instalação comercial ou institucional, são listadas pela UL e atendem às diretrizes do Americans with Disabilities Act (ADA).

Características

  • Design de montagem de luminária.
  • Inclui uma célula de energia híbrida de 30 anos.

Material

  • Construção em latão.

Tecnologia

  • Sensor infravermelho eletrônico com tecnologia Tripoint® para ativação precisa.
  • Tecnologia de pistão de fechamento lento.

Instalação

  • Destinado a instalações sanitárias com conexão de engate de 1-1/2" spud.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7535
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de produtosTripoint®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.5
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States