Publicar produtos
Components® Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Components® Single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

A forma moderna encontra a função moderna: a coleção KOHLER Components é definida por formas controladas e precisão absoluta em cada linha e ângulo. Com Componentes, você projeta seu banheiro personalizado. Esta torneira para pia de banheiro de furo único apresenta uma alça de alavanca de pino fina e elegante que é fácil de agarrar e controlar com uma mão. Coordene esta torneira de pia com torneiras e acessórios de chuveiro e banheira Components para criar um design personalizado.

Características

  • Alcance do bico de 5,1" (129 mm)
  • Taxa de fluxo máxima de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Alça de pino único permite controle de volume e temperatura
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja aberta e fechada na temperatura definida durante o uso anterior
  • Inclui dreno pop-up de metal com arremate de metal de 1-1/4"
  • Coordena-se com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro da Components para completar seu banheiro
  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Para instalação em furo único
  • Linhas de fornecimento flexíveis pré-conectadas simplificam a instalação

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-77958-4A
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosComponents®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7
  • Largura (polegadas)1.88
  • Profundidade (polegadas)5.06
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets