Publicar produtos
Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser
Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser

    Traduzido por Google,

    "Abra minha torneira. Despeje duas xícaras." A torneira inteligente Setra™ com tecnologia ativada por voz dispensa quantidades medidas de água ao seu comando falado. Basta dizer as palavras para ligar a água, encher os recipientes até um nível predefinido ou dispensar uma quantidade específica. Além do controle de voz, esta torneira sem toque possui um sensor de movimento que liga e desliga a água com um aceno de sua mão. A torneira funciona com o aplicativo KOHLER Konnect™ para que você possa monitorar o uso de água e ser notificado sobre fluxos incomuns.

    Características

    • O controle de voz permite ativação mãos-livres para abrir ou fechar a torneira, despejar quantidades específicas e preencher medições predefinidas.*
    • KOHLER Konnect® emparelha com Amazon Alexa, Google Home e Apple Home Kit.**
    • Sensor inovador monitora o uso de água e exibe essas informações no aplicativo KOHLER Konnect®
    • A notificação pode ser enviada para o seu dispositivo móvel quando um fluxo incomum de água for detectado.***
    • É necessária uma conexão Wi-Fi protegida por senha de 2,4 GHz
    • Ligar/desligar sem toque com um aceno de sua mão ou um objeto como uma panela
    • A tecnologia Response® usa um sensor de movimento de última geração para ativação confiável sem toque
    • Operação alimentada por CA - sem baterias para substituir (requer tomada sob o balcão não comutada)
    • O spray pull-down de duas funções permite que você mude de jato aerado para spray Sweep®
    • O spray Sweep® apresenta bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e poderosa para varrer a louça e limpá-la
    • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o spray pull-down mais fácil e confortável de usar
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
    • O bico de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarros altos
    • Alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
    • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
    • Vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • A caixa inclui: torneira montada, linhas de abastecimento, caixa de válvula, placa de espelho, dispensador de sabonete/loção de enchimento superior, adaptador AC
    • O sistema de encaixe seguro DockNetik® trava o pulverizador no lugar quando não está em uso

    Material

    • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER selecionados apresentam a tecnologia ScratchShield®, que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil

    Instalação

    • Instala com pia de 1, 2, 3 ou 4 furos (placa de escudo incluída)
    • Linhas de alimentação flexíveis e acessórios de conexão rápida simplificam a instalação
    • A haste mais longa funciona com bancadas de até 2½" polegadas de espessura e é fácil de instalar.
    • *Ao dispensar quantidades medidas, mínimo de 8 oz. é necessário; a precisão pode variar dependendo da pressão da água e da taxa de fluxo
    • **O Siri pode ser usado em todos os seus dispositivos Apple e é limitado ao controle liga/desliga
    • ***A notificação por meio do aplicativo KOHLER Konnect® pode avisá-lo quando o fluxo de água for detectado além do sensor de fluxo superior a 0,5 gpm por 3 segundos. (Não confiável para detecção de vazamento de água.)

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-R22899-SD
    • Familia de productoKitchen Faucet
    • Grupo de produtosSetra®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)15.91
    • Largura (polegadas)10.39
    • Profundidade (polegadas)8.62
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States