Publicar produtos
Conti™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Kohler

Conti™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

Traduzido por Google,

Kohler reúne função e estilo para criar torneiras de cozinha que são tão impressionantes quanto eficientes. A torneira suspensa de cozinha Conti traz sofisticação moderna para sua cozinha com sua forma de transição elegante. O inovador sistema de acoplamento seguro DockNetik® e a tecnologia ProMotion® permitem manobras fáceis e controladas do cabeçote de pulverização de duas funções, que alterna entre os modos de jato aerado e pulverização Sweep®.

Características

  • O pulverizador suspenso de duas funções permite alternar do jato aerado para o spray Sweep®
  • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulados que formam uma lâmina de água larga e poderosa para varrer a louça e limpar a pia
  • O sistema de acoplamento seguro DockNetik® trava o pulverizador no lugar quando não está em uso
  • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador pull-down mais fácil e confortável de usar
  • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • O bico giratório de arco alto oferece espaço superior para encher jarras e limpar
  • A alça de alavanca única é simples de usar e facilita o ajuste da temperatura da água
  • Taxa de fluxo máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • A caixa inclui: torneira montada, linhas de abastecimento, placa de espelho

Material

  • Os acabamentos selecionados da KOHLER apresentam a tecnologia ScratchShield® que resiste até mesmo ao uso diário mais difícil
  • O acabamento Spot Repel® resiste a impressões digitais, manchas e manchas de água (somente acabamento Matte Black)
  • Construção de material premium para durabilidade duradoura
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Instala com pia de 1 ou 3 furos
  • Linhas de fornecimento flexíveis e acessórios de conexão rápida simplificam a instalação
  • A haste mais longa funciona com bancadas de até 2-1/2" (63,5 mm) de espessura e é fácil de instalar

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R32123
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosConti™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)16.58
  • Largura (polegadas)10.55
  • Profundidade (polegadas)9.09
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States