A pia de cozinha dupla KOHLER® Ealing® All-In-One apresenta uma elegante curva ondulada que complementa qualquer decoração de cozinha. Esta pia de cozinha de 84 cm (33") com cuba dupla, para instalação sobreposta ou embutida, é feita de Neoroc®, um material composto com acabamento fosco projetado para extrema durabilidade e beleza incomparável. Com cores vibrantes que combinam com qualquer bancada, o Neoroc ajuda a minimizar arranhões, manchas e desbotamento, além de ser altamente resistente ao calor e a impactos. Este pacote All-In-One também inclui uma torneira semiprofissional Ealing com monocomando e duas funções, na cor Aço Inoxidável Vibrante.
- Largura mínima do gabinete da base: 914 mm (36")
- Tigelas duplas iguais
- A profundidade de 229 mm (9") proporciona um amplo espaço de trabalho.
- furo para torneira única
- A posição do ralo na parte traseira direita aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo dela.
- Cantos arredondados de 10 mm (3/8") facilitam a limpeza.
- O acabamento fosco oferece cores ricas e com dimensão.
- Torneira de cozinha semiprofissional com tampa de mangueira de fácil limpeza na mesma cor.
- O aspersor de duas funções com controle por toque permite alternar entre jato aerado e jato Sweep®.
- O bico alto em arco oferece espaço vertical suficiente para panelas e jarras altas.
- A caixa inclui: pia, torneira semiprofissional Vibrant® Stainless montada, dois ralos com filtros, gabarito de recorte e acessórios de instalação.
Material
- O composto KOHLER Neoroc® é durável e projetado para suportar as tarefas de limpeza do dia a dia.
- Cor sólida em toda a pia
- Resistente ao calor até 750°F (aproximadamente 399°C).
- Resistente a riscos, manchas, lascas e choques térmicos.
Instalação
- Montagem superior ou inferior
- Linhas de alimentação flexíveis e conexões rápidas simplificam a instalação.