Publicar produtos
K-T10302-4M Finial® Valve trim with lever handles for stacked thermostatic valve trim, requires valve
Kohler

K-T10302-4M Finial® Valve trim with lever handles for stacked thermostatic valve trim, requires valve

Traduzido por Google,

O detalhamento clássico das torneiras Finial Tradicional confere um visual elegante ao seu banheiro. Esta guarnição de válvula de design exclusivo apresenta duas alças de alavanca orientadas verticalmente para controle preciso. Combine-o com outros acessórios Finial Tradicional para um motivo de banheiro unificado. Emparelhe esta guarnição com uma válvula termostática empilhada MasterShower® para uma temperatura precisa da água.


RECURSOS

  • Inclui painel frontal com alças.
  • A alça superior controla o volume.
  • A alça inferior controla o ajuste de temperatura.
  • Fornecido com alças de alavanca de metal compatíveis com ADA.

Material

  • Complementa as coleções de torneiras e acessórios Finial®.
  • A construção matricial premium com alças de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T10302-4M
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosFinial® Traditional
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.5
  • Largura (polegadas)6.75
  • Profundidade (polegadas)4
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States