Publicar produtos
K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower

Traduzido por Google,

O design da guarnição de enchimento de banheira de montagem no piso temperado com chuveiro de mão equilibra bordas fortes e quadradas e ângulos acentuados com linhas minimalistas fluidas. O resultado é um estilo versátil que fica em casa em qualquer decoração. Coordene esta guarnição de enchimento de banho com acessórios temperados para completar a aparência do seu banheiro.

RECURSOS

  • Alavanca de alavanca única permite ativação/desativação e ajuste de temperatura.
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável.
  • vazão máxima de 8,5 gpm (32 l/min) @ 45 psi.
  • Taxa de fluxo de 1,75 gpm (6,6 l/min) para chuveiro de mão.
  • Alcance do bico de 10-3/16" (259 mm).
  • Altura máxima do bico de 35-3/4" (908 mm).
  • Inclui chuveiro de mão Shift® e mangueira de chuveiro de 60".
  • Coordena com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro Tempered™ para completar seu banheiro.

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem no chão.
  • A compatibilidade com a banheira varia de acordo com a aplicação.
  • Requer bloco de montagem K-97339.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-T22025-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTempered™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)37.06
  • Largura (polegadas)4.87
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)10.18
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States