Publicar produtos
K-TS10277-4A Forté® Traditional Traditional Rite-Temp(R) valve trim
Kohler

K-TS10277-4A Forté® Traditional Traditional Rite-Temp(R) valve trim

Traduzido por Google,

As torneiras Forté complementam espaços clássicos ou contemporâneos com seu design versátil e instalação sem esforço. Esta guarnição de válvula de banho/chuveiro Forté inclui uma placa frontal com alça de alavanca tradicional. Emparelhe esta guarnição com uma válvula de balanceamento de pressão Rite-Temp, que mantém a temperatura da água desejada durante as flutuações de pressão.

RECURSOS

  • ESTE NOVO TRIM K-TS10277-4A SUBSTITUI O TRIM K-T10277-4A EXISTENTE. O NOVO TRIM É IDÊNTICO E INCLUI KITS DE ADAPTADOR DE TRIM PARA AMBOS RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW E A NOVA VÁLVULA DA SÉRIE K-8304.
  • A tecnologia de diafragma de balanceamento de pressão mantém a temperatura de saída dentro de +/-3 graus Fahrenheit durante as flutuações da pressão da água.
  • Fornece regulação de temperatura e proteção anti-queimadura automática.
  • Alça única controla a ativação/desativação e o ajuste de temperatura.
  • Inclui placa frontal com alça de alavanca tradicional de metal compatível com ADA.
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Forté.

Material

  • A construção de material premium com alça de metal garante confiabilidade e durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo os padrões de durabilidade da indústria.

Instalação

  • O conjunto de guarnições requer válvula para completar a instalação (vendida separadamente).

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-TS10277-4A
  • Familia de productoMixing Valve
  • Grupo de produtosForte®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.38
  • Largura (polegadas)6.38
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States