Publicar produtos
K-2007-L Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
K-2007-L Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2007-L Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole

    Traduzido por Google,

    Aqui está um lavatório de parede que pode suportar o uso de alto volume. A construção de porcelana vítrea oferece anos de desempenho durável. O esmalte ultra espesso com acabamento de alto brilho resiste a manchas, arranhões e lascas para manter seu brilho brilhante e facilitar a limpeza. Este lavatório Kingston tem uma furação de torneira de furo único e uma furação de dispensador de sabão à esquerda e inclui um cabide de parede.


    Características

    • Feito de materiais premium que suportam o uso de alto volume
    • Construído de porcelana vítrea
    • 21-1/4" x 18-1/8"
    • Instalação de parede
    • Torneira não incluída
    • Inclui cabide de parede
    • Perfurado para suporte de braço oculto
    • Compatível com ADA quando instalado com dreno de deslocamento K-13885

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 21-1/4", Height 12-1/4", Width 18-1/8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-2007-L
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosKingston™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States