Publicar produtos
K-3946-RA Adair® Comfort Height® One-piece elongated 1.28 gpf chair-height toilet with right-hand trip lever, and Quiet-Close™ seat
Kohler

K-3946-RA Adair® Comfort Height® One-piece elongated 1.28 gpf chair-height toilet with right-hand trip lever, and Quiet-Close™ seat

Traduzido por Google,

Um excelente valor, o banheiro Adair apresenta um design orgânico impressionante inspirado nas formações rochosas varridas pelo vento de Sedona, Arizona. Um tanque fino e formas ovais reduzidas tornam este vaso sanitário compacto e de alta eficiência perfeito para espaços menores. Uma descarga de 1,28 galões proporciona economia significativa de água de até 16.500 galões por ano, em comparação com um vaso sanitário de 3,5 galões, sem sacrificar o desempenho.

RECURSOS

  • Os vasos sanitários de uma peça integram o tanque e a bacia em um design perfeito e fácil de limpar.
  • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
  • 1,28 galões por descarga (gpf).
  • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
  • Trapway envidraçado de 2-1/8 de polegada.
  • Alavanca de viagem padrão cromada polida à direita incluída.
  • O assento Cachet® Quiet Close™ com Grip-Tight permite que o assento feche silenciosamente e destrave rapidamente do vaso sanitário para fácil remoção e limpeza conveniente.

Tecnologia

  • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
  • O recipiente AquaPiston permite que a água flua para dentro da tigela de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
  • A relação 3:2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
  • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3 polegadas, para um desempenho sem vazamentos.
  • A descarga de canister de toque leve requer uma força de atuação menor do que uma lingueta.

Instalação

  • Padrão áspero de 12 polegadas.
  • Linha de alimentação não incluída.

Conservação de água e descontos

  • Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
  • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.
  • Este produto atende aos requisitos de economia de água para Colorado SB 14-103.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos - www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    L 28-9/16", H 28-7/16", W 15-5/16"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-3946-RA
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosAdair®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States