Publicar produtos
K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat
K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat
K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat

    Traduzido por Google,

    Com curvas elegantes e uma silhueta discreta, a sanita de uma peça San Souci é uma forte afirmação de design. Um tanque compacto se curva perfeitamente em uma tigela frontal redonda para um perfil que economiza espaço. Uma descarga de 1,28 galões proporciona economia significativa de água de até 16.500 galões por ano, em comparação com um vaso sanitário de 3,5 galões, sem sacrificar o desempenho. Este vaso sanitário vem com um assento de fechamento suave com tecnologia inovadora que evita que o assento bata e simplifica a limpeza e a instalação.

    Características

    • Os vasos sanitários de uma peça integram o tanque e a bacia em um design perfeito e fácil de limpar.
    • A bacia de frente redonda oferece uma solução ideal para banheiros menores e lavabos.
    • Design de baixo perfil.
    • 1,28 galões por descarga (gpf).
    • Alavanca de viagem à esquerda padrão incluída.
    • Inclui K-4009 Reveal® Quiet-Close™ com assento Grip-Tight.

    Tecnologia

    • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
    • O recipiente AquaPiston permite que a água flua para dentro da tigela de todos os lados (360 graus), aumentando a potência e a eficácia da descarga.
    • A relação 3:2 da válvula de descarga aproveita a força natural da gravidade e otimiza o desempenho da descarga.
    • O design durável da caixa tem 90% menos material de vedação exposto do que uma aba de 3 polegadas, para um desempenho sem vazamentos.
    • A descarga de canister de toque leve requer uma força de atuação menor do que uma lingueta.

    Instalação

    • Padrão áspero de 12 polegadas.
    • Linha de alimentação não incluída.

    Conservação de água e descontos

    • Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
    • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.
    • Este produto atende aos requisitos de economia de água para CALGreen e Colorado SB 14-103.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 25-5/8", Height 24-1/4", Width 16-3/4"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-4007
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosSan Souci®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States