Publicar produtos
K-6332 Evoke® single-hole bar sink faucet with 8" pull-out spout
Kohler

K-6332 Evoke® single-hole bar sink faucet with 8" pull-out spout

Traduzido por Google,

Traga um estilo elegante e minimalista à sua decoração contemporânea com esta torneira para lavatório Evoke. O bico alto gira 360 graus para total folga e cobertura. Oferecendo flexibilidade para uma variedade de tarefas, o pulverizador removível oferece três funções, incluindo pausa, para que você possa se mover facilmente dentro e fora da pia. Coordene esta torneira com uma torneira de pia primária Evoke para um visual unificado e contemporâneo.

RECURSOS

  • Construção metálica.
  • Válvula de disco cerâmico independente de peça única permite o controle de volume e temperatura.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada em qualquer configuração de temperatura.
  • Configuração de limite de alta temperatura para maior segurança.
  • Cabeça de pulverização de três funções com configurações de spray, jato aerado e pausa.
  • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar.
  • Punho da alavanca.
  • Estilo contemporâneo.
  • Rotação do bico de 360 graus.
  • Alcance do bico giratório de 8" (203 mm).
  • Opções de aerador de fluxo inferior disponíveis (consulte o catálogo de preços da Kohler).
  • vazão máxima de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)]

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Lenght 8", Height 10-7/16", Width 2"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-6332
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de produtosEvoke®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States