Publicar produtos
K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout
K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout
K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout
    Kohler

    K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout

    Traduzido por Google,

    Combinando formas arquitetônicas com linhas de design sensuais, as torneiras e acessórios Purist trazem um toque de elegância moderna ao seu banheiro. Esta torneira de pia exemplifica o estilo discreto da coleção Purist, com seu bico baixo gooseneck e alças de alavanca. As válvulas UltraGlide™, fáceis de instalar e sem vazamentos, oferecem desempenho e durabilidade confiáveis. E o bico possui fluxo laminar, o que ajuda a economizar água e evita respingos.

    • RECURSOS
    • Duas alças de alavanca permitem o controle de volume e temperatura.
    • Alcance do bico de 5-1/2'' (140 mm).
    • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].
    • Inclui dreno pop-up de metal com arremate de 1-1/4"
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável.
    • Alças pré-montadas nas Válvulas de Disco Cerâmico KOHLER Ultraglide™ para simplificar a instalação.
    • Coordena com torneiras, acessórios e componentes de chuveiro Purist para completar seu banheiro.
    • Material
    • Construção metálica premium
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
    • Instalação
    • Para centros de 8'' (203 mm) ou 16'' (406 mm).
    • Difundido
    • Conservação de água e descontos
    • As torneiras com o selo WaterSense usam pelo menos 30% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm e ainda atendem às rígidas diretrizes de desempenho.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product dimensions:

      L 5-1/2", H 8-1/2"W 8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-14406-4
    • Familia de productoSink Faucets
    • Grupo de produtosPurist®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores