Publicar produtos
K-1997-8 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with widespread faucet holes
Kohler

K-1997-8 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with widespread faucet holes

Traduzido por Google,
Este lavatório suspenso combina uma estética renovada e natural com a função e durabilidade exigidas para espaços comerciais. Este lavatório pode ser instalado sozinho ou combinado com uma cobertura vítrea correspondente, proporcionando uma solução elegante para instalações sem barreiras.

  • 21-15/16" L x 19-3/4" W
  • Construído de porcelana vítrea
  • Instalação de parede
  • Perfurado para instalação de suporte de braço oculto
  • Compatível com ADA e TAS
  • 8" Centro
  • cabide de parede incluído

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-1997-8
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de produtosBrenham™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States