Publicar produtos
Artifacts™ 21" oval drop-in bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21" oval drop-in bathroom sink

Traduzido por Google,

Inspirado no charme das casas da virada do século, uma pia de banheiro Artifacts™ é como um tesouro vintage redescoberto e realçado pelo conforto do design moderno. Uma curva suave na borda elevada adiciona detalhes equilibrados ao mesmo tempo que ajuda a manter seu tampo livre de respingos. Combine esta pia de banheiro Artifacts com outros produtos da coleção Artifacts e crie o espaço de banheiro dos seus sonhos.

Características

  • Bacia oval
  • Dreno central
  • Com estouro
  • Sem furos de torneira; requer torneira de parede ou balcão
  • Coordena com outros produtos da coleção Artefatos

Material

  • Porcelana vítrea

Instalação

  • Visita

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-21780
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosArtifacts™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.81
  • Largura (polegadas)17.72
  • Profundidade (polegadas)20.93
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks