Publicar produtos
Clearflo Square brass tile-in shower drain
Kohler

Clearflo Square brass tile-in shower drain

Traduzido por Google,

Complete a instalação do seu chuveiro personalizado com a qualidade e confiabilidade superiores deste ralo KOHLER. Projetado para aplicações embutidas, o dreno de montagem completa com corpo em ferro fundido e garganta em latão fornece uma solução compatível com códigos para projetos multifamiliares e de hospitalidade.

Características

  • O dreno de montagem completa inclui grade, garganta de latão e corpo de dreno em ferro fundido
  • Placa de grade removível em formato quadrado
  • O colar reversível acomoda uma variedade de espessuras de ladrilhos
  • Entrada do corpo de drenagem em ferro fundido de 3" para encaixe em conexões de metal de 2" e 3"
  • Garganta de drenagem de construção em latão

Material

  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Instalação de ladrilhos através do piso

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-22673
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosClearflo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.86
  • Largura (polegadas)6.59
  • Profundidade (polegadas)6.59
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG015530
  • Nome ETIMPipes
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains