Publicar produtos
K-2684 Tresham® Tall storage tower
Kohler

K-2684 Tresham® Tall storage tower

Traduzido por Google,
A simplicidade elegante dos móveis estilo Shaker inspira o design ousado e neotradicional da Suíte Tresham. Com recursos nítidos e uma estética atemporal, a ponte de armazenamento removível Tresham traz uma maior sensação de elegância a um design simples. Complementa a Suite Tresham, bem como uma variedade de estilos do clássico ao moderno.

  • 72" x 14" x 19-1/2"
  • Fornece armazenamento adicional para toalhas, produtos de higiene pessoal e outros acessórios de banho
  • Projetado para durabilidade líder do setor no ambiente do banheiro
  • Dobradiças ajustáveis oferecem alinhamento de porta simples e preciso
  • Coordenadas com a Suíte Tresham

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-2684
  • Familia de productoToilet and Bath Specialties
  • Grupo de produtosTresham™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-22
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários