Publicar produtos
K-2732 Evandale® 3-piece bathroom vanity cabinet
Kohler

K-2732 Evandale® 3-piece bathroom vanity cabinet

Traduzido por Google,
Combinando estilo clássico com acessibilidade, a vaidade de três peças Evandale une lavatório, lavatório e armários finos em um para uma solução completa:

  • Vaidade combinada de três peças fácil de instalar
  • Fornece um visual clássico que complementa uma ampla gama de estilos
  • Acabamento de poliuretano em substrato resistente à umidade para excelente durabilidade
  • Coordenadas com o espelho opcional Evandale (K-2746)Topo de pedra e backsplash30" x 21" x 33-1/2"
  • Lavatório de bancada de porcelana vítrea Caxton
  • Topo de pedra e backsplash
  • Disponível em acabamentos de madeira Sapele ou Lilly

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-2732
  • Familia de productoToilet and Bath Specialties
  • Grupo de produtosEvandale™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-22
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States