Publicar produtos
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Elegante e contemporâneo, o lavatório Vox Rectangle apresenta uma bacia simétrica e profunda e bordas arredondadas em uma verdadeira moda minimalista. A instalação da bancada garante que esta pia se destaque em seu banheiro como um ponto focal impressionante.

    Características

    • Furo de torneira única
    • dreno de transbordamento
    • 35-7/16" (900 mm) x 20-1/2" (520 mm)
    • Lavatório retangular com design contemporâneo

    Material

    • porcelana vítrea

    Instalação

    • Drop-in ou navio

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2749
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosVox®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.69
    • Largura (polegadas)35.44
    • Profundidade (polegadas)20.5
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011839
    • Nome ETIMCountersink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks