Publicar produtos
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,

    Elegante e contemporâneo, o lava-louça Vox Rectangle apresenta uma bacia profunda e simétrica e bordas arredondadas em um verdadeiro estilo minimalista. A instalação na bancada garante que esta pia se destaque em seu banheiro como um ponto focal impressionante.

    RECURSOS

    • Furo de torneira única.
    • Dreno de transbordamento.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Drop-in ou embarcação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2749-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosVox®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.68
    • Largura (polegadas)20.5
    • Profundidade (polegadas)35.44
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks