Publicar produtos
K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole
K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,

    Este tampo e lavatório integrados oferecem uma solução de design lindamente coordenada e fácil para refletir o seu estilo único de casa de banho. Com construção de peça única e sem costura para simplificar a limpeza, as pias com tampo de cerâmica/impressões estão disponíveis em uma variedade de acabamentos de cores dimensionais que evocam uma sensação rica de spa. Esta parte superior/pia combina perfeitamente com os tamanhos padrão da indústria da coleção de vaidade KOHLER® Tailored, e os novos acabamentos dimensionais são combinados com cores vítreas KOHLER existentes.


    Características

    • Pia integrada e tampo da vaidade.
    • Furo de torneira única.
    • Bacia retangular.
    • Dreno de transbordamento.
    • A borda externa elevada ajuda a conter a água e evita que os itens rolem da parte superior da penteadeira.
    • Cores dimensionais.
    • Coordena com os penteadeiras de 24 polegadas padrão do setor na coleção de penteadeiras KOHLER® Tailored.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Topo da vaidade.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 25", Height 7-1/2", Width 22-3/8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-2777-1
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosCeramic/Impressions®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks