Publicar produtos
K-2844-8 Tresham® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2844-8 Tresham® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

Traduzido por Google,
A simplicidade elegante dos móveis estilo Shaker inspira o design ousado e neotradicional da Suíte Tresham. Este lavatório integrado de peça única é oferecido em um tamanho padrão do setor para fácil configuração e é uma solução ideal para espaços pequenos.

  • 24" x 19-1/2" x 34 5/8"
  • O lavatório de pedestal consiste na combinação de lavatório K-2757 e base de pedestal K-2767
  • Dreno de transbordamento
  • Construção de fireclay
  • Perfuração de torneira generalizada de 8"

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-2844-8
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de produtosTresham™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States