Publicar produtos
K-2845-8 Tresham® 30" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2845-8 Tresham® 30" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

Traduzido por Google,
A simplicidade elegante dos móveis estilo Shaker inspira o design ousado e neotradicional da Suíte Tresham. Este lavatório integrado de peça única é oferecido em um tamanho padrão do setor para fácil configuração e é uma solução ideal para espaços pequenos.

  • 30" x 19-1/2" x 34-5/8"
  • O lavatório pedestal consiste na combinação do lavatório K-2758 e da base do pedestal K-2767
  • Superfície de trabalho generosa para preparação
  • Construção de fireclay
  • Dreno de transbordamento
  • Furação de torneira generalizada de 8"

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-2845-8
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de produtosTresham™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States