Publicar produtos
K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink
Kohler

K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink

Traduzido por Google,

Abrace um visual sofisticado com Verticyl, com laterais verticais para uma bacia profunda e geométrica. Uma instalação sob montagem permite que esta pia se integre perfeitamente ao seu design de banheiro ou lavabo.

RECURSOS

  • Bacia oval geométrica com lados verticais.
  • Dreno de transbordamento.
  • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
  • Adapta-se ao recorte de bancada padrão de 14 x 17 polegadas.

Material

  • porcelana vítrea.

Instalação

  • Sob montagem

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    L 19-1/8", H 6-3/4", W 16"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-2881
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosVerticyl®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks