Publicar produtos
K-2936-pg Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 107 degree hinge
Kohler

K-2936-pg Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 107 degree hinge

Traduzido por Google,
O gabinete espelhado catalão possui um espelho de vidro alto e liso que pode ser instalado com uma dobradiça esquerda ou direita. O design de transição sem moldura combina com quase qualquer decoração. No interior, quatro prateleiras de vidro escurecido fornecem flexibilidade e personalização ao armazenar todos os seus produtos de higiene pessoal. A construção em alumínio garante um acabamento durável e sem ferrugem, permitindo anos de uso no banheiro. O design flexível também permite instalações de montagem embutida ou em superfície (kits laterais vendidos separadamente: K-2878).

  • Dimensões totais: 24"W x 36"H x 5"D
  • Abertura áspera: 23-3/8"L x 36-1/8"H
  • A estrutura de alumínio anodizado acetinado oferece durabilidade para a variação de temperatura e umidade encontrada no banheiro
  • Dobradiça ajustável de duas vias com capacidade de abertura de 107°
  • O design de espelho triplo oferece ótima funcionalidade e facilidade de uso
  • A instalação flexível permite a abertura da porta à esquerda ou à direita
  • Instalação embutida ou em superfície (kits laterais vendidos separadamente)
  • Os kits de agrupamento permitem unir vários gabinetes horizontalmente (kits vendidos separadamente)

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-2936-pg
  • Familia de productoToilet and Bath Specialties
  • Grupo de produtosCatalan™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-22
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários