Publicar produtos
Reckon™ 3/4 hp garbage disposal
Reckon™ 3/4 hp garbage disposal
    Kohler

    Reckon™ 3/4 hp garbage disposal

    Traduzido por Google,

    Mantenha a pia da cozinha mais limpa e diminua a quantidade de desperdício de alimentos em aterros sanitários com o triturador de lixo KOHLER Reckon 3/4 hp. Com um motor de indução para serviço pesado, esse descarte compacto de alimentação contínua é fácil de usar, durável e confiável para sua rotina diária. Apresentando um defletor de pia removível com redução de som, câmara de trituração de 26 oz e flange e rolha de aço inoxidável polido, o triturador de lixo Reckon 3/4 hp foi projetado para causar impacto em sua casa - e no meio ambiente.

    Recursos

    • O motor de indução de 3/4 hp para serviço pesado tritura poderosamente os resíduos de alimentos difíceis
    • Câmara de moagem de 26 onças
    • Moagem de estágio único
    • A alimentação contínua permite adicionar restos à medida que avança
    • O defletor removível da pia amortece o som do motor
    • O design compacto economiza espaço valioso no gabinete
    • A caixa inclui: Descarte, rolha de aço inoxidável, defletor removível, kit de tubo de descarga, chave de autoatendimento, ferramentas de montagem

    Material

    • Construção de aço inoxidável durável

    Instalação

    • Requer kit de cabo de alimentação ou conexão de energia com fio
    • Sob a pia

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-29361
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosReckon™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.72
    • Largura (polegadas)7.99
    • Profundidade (polegadas)7.44
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks