Publicar produtos
Honesty™ One-light sconce
Honesty™ One-light sconce
Honesty™ One-light sconce
Honesty™ One-light sconce
    Kohler

    Honesty™ One-light sconce

    Traduzido por Google,

    Com linhas limpas e características quadradas, a coleção de iluminação contemporânea Honesty inspira-se no design europeu moderno. A honestidade adiciona simplicidade elegante e calor suave e convidativo a qualquer cômodo da sua casa. Disponíveis em uma variedade de acabamentos, esses acessórios versáteis foram criados para complementar a coleção de torneiras KOHLER® Honesty para um design doméstico coeso.

    Características

    • Sombra de vidro fosco que difunde perfeitamente a luz, reduzindo o brilho no banheiro
    • Requer lâmpada com base média (E26); lâmpada do tipo T10, T14, B10 ou B11 recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Combina com outros produtos da coleção Honesty
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Montagem na parede

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-31492-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosHonesty™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.99
    • Largura (polegadas)3.9
    • Profundidade (polegadas)4.75
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures