Publicar produtos
K-3658 Highline® Classic Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3658 Highline® Classic Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3658 Highline® Classic Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
    Kohler

    K-3658 Highline® Classic Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

    Traduzido por Google,

    Com seu design limpo e simples e desempenho eficiente, este vaso sanitário Highline que economiza água combina estilo e função. Uma inovadora configuração de descarga de 1,28 galões proporciona economia significativa de água de até 16.500 galões por ano, em comparação com um vaso sanitário antigo de 3,5 galões, sem sacrificar a potência de descarga. O assento alongado e a altura semelhante a uma cadeira garantem um uso confortável.


    RECURSOS

    • Sanita de duas peças.
    • A bacia alongada oferece mais espaço e conforto.
    • O recurso Comfort Height® oferece assentos na altura da cadeira que facilitam sentar e levantar para a maioria dos adultos.
    • 1,28 galões por descarga (gpf).
    • Alavanca de viagem padrão cromada polida à esquerda incluída.
    • A combinação consiste no tanque K-4436 e na tigela K-4199.
    • Assento não incluído.

    Tecnologia

    • A gravidade de descarga única usa a força da gravidade e um tanque, tigela e sifão projetados com precisão para criar um sifão forte durante a descarga.
    • A tecnologia de descarga Class Five® oferece desempenho praticamente sem plugue e poder de enxágue para uma tigela limpa.

    Instalação

    • Padrão áspero de 12 polegadas.
    • Instalação de três parafusos.

    Conservação de água e descontos

    • Os vasos sanitários WaterSense® atendem às rígidas diretrizes de descarga da EPA, incluindo o uso de pelo menos 20% menos água do que vasos sanitários de 1,6 galão.
    • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios.
    • Este produto atende aos requisitos de economia de água da Comissão de Energia da Califórnia (CEC), CALGreen e Colorado SB 14-103.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3658
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosHighline® Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30.38
    • Largura (polegadas)19.63
    • Profundidade (polegadas)29.5
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets