K-3889-rz Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever, tank cover locks, insulated tank and 10" rough-in
Traduzido por Google,
Desempenho excepcional. Valor Excepcional. As sanitas Wellworth são uma referência americana de inovação e desempenho desde 1936. Com um novo design em 2011, a sanita Wellworth traz um toque elegante que complementa uma vasta gama de designs de casas de banho.
Vaso sanitário alongado Comfort Height - Com uma altura de assento comparável à de uma cadeira padrão, os vasos sanitários Comfort Height facilitam sentar e levantar para pessoas de todas as idades
10" (25,4 cm) em bruto
29-1/2" (74,9cm) x 18" (45,7cm) x 31-1/4" (79,4cm)
Class Five® - proporciona um desempenho de descarga de resíduos a granel extraordinário e a melhor limpeza do recipiente da categoria
Instalação de 3 parafusos - Três parafusos de tanque pré-instalados economizam tempo de instalação
A válvula de descarga do recipiente fornece uma atuação de descarga suave com uso consistente de água, lavagem após lavagem
Banheiros de alta eficiência de 1,28 gpf fornecem economia significativa de água de até 16.500 galões por ano em comparação com um vaso sanitário antigo de 3,5 galões sem sacrificar o desempenho
Contacte o seu Showroom ou Atacadista Kohler para obter informações sobre a disponibilidade
Qualifica-se como um HET (banheiro de alta eficiência) - descontos ao consumidor estão disponíveis em alguns municípios
Alavanca de viagem cromada polida, menos assento e suprimento
Contacte o seu Showroom ou Atacadista Kohler para obter informações sobre a disponibilidade