Publicar produtos
K-3949-t Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with tank cover locks and 14" rough-in
Kohler

K-3949-t Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with tank cover locks and 14" rough-in

Traduzido por Google,
Desempenho excepcional. Valor Excepcional. As sanitas Wellworth são uma referência americana de inovação e desempenho desde 1936. Com um novo design em 2011, a sanita Wellworth traz um toque elegante que complementa uma vasta gama de designs de casas de banho.

  • Vaso sanitário alongado Comfort Height - Com uma altura de assento comparável à de uma cadeira padrão, os vasos sanitários Comfort Height facilitam sentar e levantar para pessoas de todas as idades
  • 14" (35,6 cm) em bruto
  • 31-5/8" (80,3cm) x 18-1/4" (46,4cm) x 30-3/4" (78,1cm)
  • Class Five® - proporciona um desempenho de descarga de resíduos a granel extraordinário e a melhor limpeza do recipiente da categoria
  • Instalação de 3 parafusos - Três parafusos de tanque pré-instalados economizam tempo de instalação
  • A válvula de descarga do recipiente fornece uma atuação de descarga suave com uso consistente de água, lavagem após lavagem
  • Banheiros de alta eficiência de 1,28 gpf fornecem economia significativa de água de até 16.500 galões por ano em comparação com um vaso sanitário antigo de 3,5 galões sem sacrificar o desempenho
  • Contacte o seu Showroom ou Atacadista Kohler para obter informações sobre a disponibilidade
  • Qualifica-se como um HET (banheiro de alta eficiência) - descontos ao consumidor estão disponíveis em alguns municípios
  • Alavanca de viagem cromada polida, menos assento e suprimento

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-3949-t
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosHighline®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States