K-3997-rz Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever, tank cover locks, and insulated tank
Traduzido por Google,
Um vaso sanitário de alta eficiência a um preço surpreendentemente baixo, o novo vaso sanitário de frente redonda Wellworth traz um design gracioso ao banheiro, enquanto o sistema de descarga oferece desempenho excepcional de descarga em massa e a melhor limpeza da categoria.
Vaso sanitário com frente redonda e altura padrão
Inclui alavanca de viagem
Economias significativas de água de até 16.500 galões de água anualmente em um vaso sanitário de 3,5 galões
28-1/2" x 18-1/4" x 28-3/4"
A grande válvula de descarga do canister de 3-1/4" apresenta uma poderosa ação de jato, proporcionando uma entrega rápida de água do tanque para a tigela
12" em bruto
Três parafusos de tanque pré-instalados para instalação rápida