Publicar produtos
K-3997-u Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with insulated tank
Kohler

K-3997-u Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with insulated tank

Traduzido por Google,
Um vaso sanitário de alta eficiência a um preço surpreendentemente baixo, o novo vaso sanitário de frente redonda Wellworth traz um design gracioso ao banheiro, enquanto o sistema de descarga oferece desempenho excepcional de descarga em massa e a melhor limpeza da categoria.

  • Vaso sanitário com frente redonda e altura padrão
  • Inclui alavanca de viagem
  • Economias significativas de água de até 16.500 galões de água anualmente em um vaso sanitário de 3,5 galões
  • 28-1/2" x 18-1/4" x 28-3/4"
  • A grande válvula de descarga do canister de 3-1/4" apresenta uma poderosa ação de jato, proporcionando uma entrega rápida de água do tanque para a tigela
  • 12" em bruto
  • Três parafusos de tanque pré-instalados para instalação rápida
  • Assento e linha de alimentação não incluídos

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-3997-u
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosWellworth®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States