Publicar produtos
K-4325 Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl
Kohler

K-4325 Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl

Traduzido por Google,
Os vasos sanitários Kingston 1,28 gpf são projetados com precisão para oferecer desempenho superior e reduzir o consumo de água em 20% de um vaso sanitário de 1,6 galão. Este banheiro se qualifica como Banheiro de Alta Eficiência (HET) e pode contribuir para a obtenção de créditos LEED.

  • 26-1/2"C x 16-1/2"L x 13-1/4"A
  • Bata superior de 1-1/2"
  • Suporte de parede
  • Compatível com ADA
  • Reduz o consumo de água em mais de 20% a partir de vasos sanitários de 1,6 gpf, qualifica-se como um banheiro HET que conserva água enquanto fornece uma descarga de alto desempenho
  • Tigela otimizada e sifão de 2-1/8" totalmente envidraçado, oferece desempenho superior de resíduos leves e a granel
  • O design renovado da tigela oferece uma estética nova para aplicações comerciais

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-4325
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosKingston™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States