Publicar produtos
K-4737 C3®-125 elongated bidet toilet seat
Kohler

K-4737 C3®-125 elongated bidet toilet seat

Traduzido por Google,
Os assentos sanitários C3 com funcionalidade de bidê usam a qualidade naturalmente calmante da água como uma alternativa refrescante e higiênica ao papel higiênico, oferecendo limpeza, conforto e conveniência para todos os usuários.

  • Possui dois bicos de água separados para o anterior e posterior que pulverizam o usuário com água quente e aerada
  • Construído em plástico antimicrobiano
  • Secador de ar quente
  • Desodorizante ajuda a minimizar odores desagradáveis
  • Assento sanitário Quiet-Close™ Quick-Release™
  • O controle do braço lateral fornece controles de função fáceis de usar
  • A tigela iluminada elimina a necessidade de acender uma luz à noite
  • O modo de economia de energia reduz o consumo de energia quando o assento não está em uso
  • NOTA: Requer tomada elétrica de 120 V, 15 A, 60 Hz protegida por Classe A GFCI
  • Um sensor de usuário garante que alguém esteja sentado no banco antes que as funções sejam ativadas

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-4737
  • Familia de productoWater Closet Seats
  • Grupo de produtosC3®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-24
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho