Publicar produtos
Whitehaven® 29-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 29-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® 29-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Traduzido por Google,

    A pia de cozinha com frente de avental Whitehaven apresenta um estilo de casa de fazenda simplificado e versátil. Perfeito para projetos de remodelação, o design Self-Trimming requer apenas um corte bruto em armários padrão de 30 polegadas novos ou existentes para uma instalação simples e belos resultados. Uma grande bacia única acomoda panelas e frigideiras grandes, enquanto o fundo inclinado ajuda na drenagem e limpeza. Fabricada em ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável.

    Características

    • Largura mínima do gabinete baixo de 30" (762 mm)
    • Tigela única
    • A profundidade de 9" (229 mm) proporciona um espaço de trabalho generoso
    • O avental curto de 6-11/16" (170 mm) permite que a pia seja usada em armários padrão novos ou existentes
    • O avental Self-Trimming® se sobrepõe à face do gabinete para fácil instalação e belos resultados
    • A tigela inclina-se em direção ao dreno para minimizar o acúmulo de água
    • O dreno deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalação

    • Modelos de recorte incluídos
    • Submontagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6486
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosWhitehaven®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.05
    • Largura (polegadas)21.58
    • Profundidade (polegadas)29.49
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks