Publicar produtos
Awaken® G110 36" four-function handshower kit, 1.75 gpm
Kohler

Awaken® G110 36" four-function handshower kit, 1.75 gpm

Traduzido por Google,

Este kit completo inclui o chuveiro de mão multifuncional Awaken G110 de 1,75 gpm, uma barra deslizante de 36 polegadas e uma mangueira de metal de 60 polegadas. O desempenho avançado da pulverização oferece quatro pulverizações distintas - ampla cobertura, encharcamento intenso, massagem direcionada ou pulverização de fluxo reduzido - com uma rotação suave de uma aba de polegar. O design ergonômico proporciona conforto superior e facilidade de uso, com equilíbrio e peso ideais na mão. O sprayface artisticamente esculpido revela formas arquitetônicas simples que complementam banhos contemporâneos e minimalistas.

Características

  • O chuveiro de mão Awaken apresenta um design contemporâneo
  • Três funções de pulverização e desligamento não positivo compatível com ADA
  • A guia do polegar permite uma transição suave entre as pulverizações
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • Barra deslizante de metal de 36" (914 mm)

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas
  • Barra deslizante e mangueira de chuveiro construídas em metal premium

Conservação e descontos de água

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System

Instalação

  • Os suportes de montagem ajustáveis ​​fornecem flexibilidade em instalações de montagem na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-99898-G
  • Familia de productoHandshowers
  • Grupo de produtosAwaken®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)41.63
  • Largura (polegadas)5.41
  • Profundidade (polegadas)5.47
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers