Publicar produtos
K-R99901-4D1 Willamette® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

K-R99901-4D1 Willamette® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduzido por Google,

Com curvas suaves e uma estética fresca e familiar, a torneira Willamette complementa uma variedade de decorações de banheiro. Esta torneira de pia de banheiro com economia de água é convenientemente equipada com válvulas UltraGlide® fáceis de instalar e sem vazamentos. Coordene-o com uma torneira de banheira/chuveiro Willamette e acessórios de banheiro Willamette para um visual unificado.

RECURSOS

  • Torneira de pia de banheiro de duas alças para centros de 8 "- 16".
  • As válvulas de disco de cerâmica projetadas UltraGlide® resistem à deterioração e ao acúmulo de minerais, resultando em desempenho confiável e duradouro.
  • Construído com materiais premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Taxa de fluxo máxima de 1,2 gpm (galões por minuto).
  • As alças vêm pré-montadas nas válvulas para simplificar a instalação.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Willamette.

Conservação de água e descontos

  • As torneiras de 1,2 gpm com o selo WaterSense® usam pelo menos 45% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm, ao mesmo tempo em que atendem às rígidas diretrizes de desempenho.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos - www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    L 7-13/16", H 5-1/8", W 21-5/8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-R99901-4D1
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de produtosWillamette®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures