Publicar produtos
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    Traduzido por Google,

    Assim como as venezianas das janelas permitem que os habitantes controlem a quantidade de luz filtrada para dentro da casa, a tela giratória do Louvre faz o mesmo com o som e a visão. Um elemento móvel independente com 5 folhas giratórias simultâneas, o Louvre oferece redução de ruído sob demanda e uma sensação de privacidade entre 2 ambientes de mobiliário. Uma aparência recortada com variação de cores ao longo das 5 folhas confere uma sensação de brincadeira suave.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKOKUYO_Collaboration-Screen_LAMEX-LOUVRE
    • Familia de productoCollaboration
    • Grupo de produtosScreen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture

    Disponibilidade da região

    Ásia