Publicar produtos
KOKUYO Collaboration Tables LAMEX COLONY

KOKUYO Collaboration Tables LAMEX COLONY

Traduzido por Google,

Colony é uma família de mesas ocasionais com superfícies de 3 e 2 camadas. Superfícies em camadas em diferentes alturas permitem a segregação de alimentos e bebidas, smartphones e laptops e pertences pessoais, criando uma experiência de colaboração mais agradável. Cada superfície parece flutuar no ar com diferentes acabamentos e texturas de materiais, criando uma bela declaração escultural.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKOKUYO_Collaboration-Tables_LAMEX-COLONY
  • Familia de productoCollaboration
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)1170
  • Profundidade (mm)1248
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture

Disponibilidade da região

Ásia