Publicar produtos
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry
KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry

    KOKUYO Office Task & Meeting Chair Entry

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Declaração de vontade

    Nosso objetivo é projetar uma cadeira destinada ao uso diário. É a cadeira do dia-a-dia que cumpre os requisitos mínimos mínimos sem sacrificar o estilo e o conforto para o uso diário.

    Especificação
    • KOKUYO I Entry

      ENTRY’s design may be simple, but it offers beyond simplicity.

      It is designed for the sake of every day’s use that couple with slick

      looking back frame, highly define lumbar

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKOKUYO_Office_Task-Meeting-Chair_Entry
    • Familia de productoOffice
    • Grupo de produtosTask & Meeting Chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1025
    • Largura (mm)635
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment

    Disponibilidade da região

    Ásia